Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-CSB400

Регуляторы понижения давления Fisher™ CSB400

Product Description

Пружинные регуляторы прямого действия серии CSB400 Fisher обеспечивают редуцированное давление для коммерческих и небольших промышленных установок. Такая гибкость обеспечивается многочисленными размерами корпуса и концевыми соединениями, установками выходного давления, а также вариантом внутренней и внешней регистрации давления. В дополнение к гибкости применения регулятор серии CSB400 предлагает многочисленные варианты защиты от избыточного давления в соответствии с требованиями применения.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Integral True-Monitor
  • Slam-shut
  • Ductile Cast Iron and WCC Steel Bodies Available
  • Wide Variety of Body Sizes and End Connections
  • No Special Tools for Pressure Adjustment and Orifice Removal
Доступные конфигурации
Автономный регулятор, вариант без предохранительного клапана, предохранительный клапан с малой пропускной способностью, внутренняя или внешняя регистрация параметров давления, встроенное контрольно-измерительное устройство True-Monitor, быстродействующий запорный модуль VSX4
Размеры корпуса и концевые соединения
Высокопрочный чугун: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1, 1x1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 2, Rp 1x2-1/4 GAZ, NPS 1-1/2/DN40, PN16, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, PN10/16
ST: 1, 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
Максимальное рабочее входное давление
16 бар
Максимальное аварийное давление на входе
20 бар
Диапазон давления на выходе
От 17 мбар до 3,0 бар
Максимальное аварийное выходное давление (из корпуса)
4,0 бар
Максимальное выходное давление, при котором не происходит повреждение внутренних деталей регулятора
на 0,35 бар выше уставки давления на выходе
Максимальное рабочее давление на выходе
3 бар
Регистрация давления
Внутренняя или внешняя
Рабочая температура
Согласно стандартам директивы PED: от -20 °C до 60°C
Не охватывается стандартами PED: от -30 °C до 66°C
Приблизительный вес
Резьбовой корпус:
Модель CSB400: 4 кг
Модель CSB403: 9 кг
Модель CSB404: 5 кг
Корпус с фланцем: прибавьте 4 кг к вышеперечисленному весу
Технические характеристики модели TM600 True-Monitor™
Управляющее давление: 27-517 мбар
Максимальное рабочее выходное давление для модели TM600 на CSB403: 517 мбар
Вентиляционный патрубок:1/4 NPT
Внешняя измерительная линия :1/4 NPT
Материал корпуса: Алюм.
Регистрация давления: Внешняя
Технические характеристики быстродействующего модуля VSX4
Отсечное устройство избыточного давления (OPSO): 43-3400 мбар
Отсечное устройство пониженного давления (UPSO): 10-1500 мбар
Вентиляционный патрубок: 1/4 NPT
Внешняя измерительная линия: 1/4 NPT
Материал корпуса: алюминий
Регистрация давления: внутренняя или внешняя

Документация и чертежи