Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-912

Регуляторы понижения давления Fisher™ серии 912 — сжиженный природный газ

Product Description

Регуляторы давления серии 912 — это пружинные регуляторы прямого действия, зарегистрированные в реестре компании Underwriters Laboratory (UL), которые широко используются в промышленности. Регуляторы оборудуются внутренними предохранительными клапанами с ограниченной пропускной способностью, которые сбрасывают избыточное давление через мембрану и вентиляционное отверстие в корпусе в атмосферу.

Особенности

  • Точное и высокочувствительное регулирование
  • Защита от внешних воздействий
  • Простота обслуживания
  • Соответствуют требованиям UL
Возможные варианты исполнения
Модель 912: Прямого действия для работы с низким давлением
Модель 912H: Прямого действия для работы с высоким давлением
Модель 912N: Регулятор прямого действия с фиксированной установкой выходного давления
Размер корпуса и типы присоединения к процессу
На входе: 1/4 дюйма NPT
на выходе: 1/4 или 3/8 дюйма NPT
Максимальное входное давление (определяется типом корпуса)
17,2 бар
Максимальное аварийное выходное давление
1,4 бар
Диапазоны давления на выходном патрубке
от 7 до 345 мбар
Регистрация показаний давления
Внутренняя
Температурный диапазон
от –29 до 71 °C
Приблизительный вес (нетто)
1,30 фунта/1 кг.

Документация и чертежи