Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Wireless High Static DP Transmitter

Product Description

Лучшие в своем классе беспроводные преобразователи давления Rosemount 3051S выдерживают статическое давление до 1 034 бар и поставляются в компактном исполнении SuperModule™ и с поддержкой протокола WirelessHART®. Этот прибор измеряет разность давлений и температуру, а конструктивное исполнение Rosemount Coplanar™ позволяет снизить его установочную массу. Оснащается коническими и резьбовыми непосредственными соединениями, чтобы выдерживать высокое статическое давление и давать точные данные даже в самых сложных условиях.

Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1
Протокол цифровой связи
WirelessHART®
Диапазон измерений
До 623 бар (разность давлений с предельным статическим давлением процесса до 1 034 бар)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
EAC, NACE®, взрывоопасные зоны, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Update Rate (Частота обновления)
Выбирается пользователем от 1 сек. до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Радиус действия беспроводного сигнала
Базовый диапазон (225 м), расширенный диапазон (800 м), выносная антенна (225 м) и выносная антенна с высоким коэффициентом усиления (1 км)

Особенности

  • Конструкция SuperModule выдерживает статическое рабочее давление до 1 034 бар
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Инновационная компактная копланарная платформа снижает вес прибора на 60 % по сравнению с аналогичными измерительными преобразователями для высокого статического давления
  • Измерительный модуль SuperModule выполнен в цельносварном герметичном корпусе с высокой стойкостью к перегрузкам и влиянию изменения статического давления от 0,055 %
  • Точность и стабильность беспроводной технологии для автоматизации процесса
  • Прочная конструкция с 10-летней стабильностью измерений с расчетом на суровые технологические условия
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя

Документация и чертежи