Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Расходомер со встроенной диафрагмой Rosemount™ 3051CFP

Product Description

Лучшие в своем классе расходомеры 3051CFP для простоты установки снабжены встроенной измерительной диафрагмой. Встроенная в прецизионный участок трубы измерительная диафрагма обеспечивает высокоточное изменение расхода в трубопроводах малого диаметра (0,5–1,5 дюйма/15–40 мм). Расходомер испытывается на герметичность и предварительно калибруется заводом-изготовителем, что позволяет сократить число утечек и улучшить контроль за процессом.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 150:1 (динамический диапазон измерений расхода 8:1)
Диапазон измерений
До 2,48 бар (разность давлений)
Диаметр трубопровода
От 15 до 40 мм
Выходные данные
Разность давлений, масштабируемая переменная
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, экономичный 1–5 В HART®
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика, целостность контура
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, опасная зона, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Мониторинг характеристик напряжения питания Power Advisory, расширенная диагностика

Особенности

  • Все узлы расходомера протестированы на герметичность и откалиброваны с целью уменьшения потенциальных точек утечки до 70 % и сокращения процедуры подготовки к монтажу
  • Первичный элемент интегрирован в расходомер, что облегчает монтаж
  • Измерительная диафрагма применяется на малых диаметрах трубопровода от 0,5 до 1,5 дюйма (15–40 мм), обеспечивая точность и повторяемость измерений расхода
  • 10-летняя стабильность и динамический диапазон измерений расхода 8:1 (диапазон перенастройки пределов измерений 150:1) обеспечивают надежные измерения и универсальность применения
  • Локальный интерфейс оператора предлагает простые в использовании меню и встроенные кнопки конфигурации для упрощенного ввода в эксплуатацию
  • Диагностика целостности контура обнаруживает неисправности электрического контура для снижения времени простоя
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Quick service buttons offer built-in configuration buttons for streamlined commissioning
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Документация и чертежи