Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Net Safety-Millennium II ST3 XChem Toxic Gas Sensor

Датчик токсичных газов Net Safety™ Millennium II ST3 XChem[Electrochemical]

Product Description

Электрохимические датчики токсичных газов Millennium II серии ST3 XChem отличаются высокой избирательностью, малым временем отклика и длительным сроком службы. Все датчики ST3 входят в состав универсальной платформы обнаружения газов Millennium II и совместимы с измерительными преобразователями M21, M22 и M2B. Новейшие сенсоры выполнены с применением нашей технологии замены чувствительного элемента SimpleClick и отличаются низким энергопотреблением.

Рабочая температура
H2S: от -40 °F до +140 °F (от -40 °C до +60 °C)
CO: от -4 °F до +122 °F (от -20 °C до +50 °C)
O2: от -4 °F до +122 °F (от -20 °C до +50 °C)
Степень защиты корпуса
IP64
Масса
Нержавеющая сталь: 3,5 фунта (1,4 кг)
1 фунт (0,4 кг)
Диапазон влажности
15-90 % без конденсации
Сертификация
Класс I раздел 1 группы BCD T5
Ex d IIB+ H2 T5
Класс I зона 1 AEx d IIB +H2 T5
Ex d IIB+H2 T5 Gb
IP64
Гарантия
2 года

Особенности

  • Диагностика конца срока службы сенсора
  • Готовое решение, в котором измерительный преобразователь автоматически распознает конфигурацию датчика
  • Низкое энергопотребление, способствующее увеличению времени безотказной работы
  • Двухлетняя гарантия для большинства датчиков
  • Возможность выбора диапазона газов на месте эксплуатации

Документация и чертежи