Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

Быстроразъемный электрический соединитель для АС (QDC)

Product Description

Быстроразъемный электрический соединитель для АС (QDC) подходит для атомных электростанций первого и второго поколения. Электрический соединитель EGS QDC - это подпружиненный быстроразъемный соединитель, который блокируется и разблокируется легким поворотом. Этот легковесный соединитель, разработанный, аттестованный и изготовленный компанией Curtiss-Wright Nuclear, можно использовать со всеми измерительными преобразователями давления Rosemount серий 1150 и 3150.

Срок службы согласно требованиям
Соединитель: 40 лет при температуре 150 °F (66 °C); 60 лет при температуре 144 °F (62,3 °C)
Уплотнительное кольцо из этиленпропиленового каучука (EPDM): 10 лет при температуре 150 °F (66 °C); Уплотнительное кольцо из этиленпропиленового каучука и силиконовая прокладка: 25 лет при температуре 144 °F (62,3 °C)
Квалификационный стандарт
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Документация к изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5207 или по адресу [email protected] для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Разработан и произведен Curtiss-Wright Nuclear с опциями заводского монтажа QDC к измерительным преобразователям давления серии 1150 и 3150 от Rosemount
  • Соединитель типа пружина поколения 1 и поколения 3 для герметичной внутренней и внешней защитной оболочки
  • Блокировка и разблокировка устройства с помощью простого поворота для простой установки и сборки
  • Маленький и легкий корпус из нержавеющей стали для простоты использования
  • Конструкция типа пружина дает возможность создать герметичную внутреннюю и внешнюю защитную оболочку с визуальным индикатором блокировки для более простой проверки
  • Разработан согласно программе обеспечения качества на ядерной установке для соответствия требованиям NQA-1, 10CFR50, приложения B и 10CFR21

Документация и чертежи