Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-356 Nuclear Electrical Connector

Муфта для атомной промышленности Rosemount 356

Product Description

Муфта Rosemount 356 предназначена для сборки манометра для атомной промышленности Rosemount 3152K и обеспечивает надежное соединение в самых сложных условиях. Муфта предназначена для подключения кабельного канала и для простоты сборки и разборки выполнена в виде хомута. Муфта аттестована на соответствие требованиям стандартов KTA 3505 (11/2005), IEEE 344™, IEC 61000 и IEC/CISPR 16.

Документация к изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5207 или по адресу [email protected] для получения самой последней доступной информации.
Поддерживаемые приборы
Манометр Rosemount 3152K

Особенности

  • Электрический разъем для АС с зажимным устройством отключения обеспечивает простую установку
  • Предназначен для сборки с измерительным преобразователем давления Rosemount 3152К
  • Соответствует стандартам KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16, которые позволяют применять изделие в суровых условиях эксплуатации

Документация и чертежи