Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-3153K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3153K Nuclear Qualified Pressure Transmitter

Product Description

Манометр для атомной промышленности Rosemount 3153K создан для работы на французских атомных реакторах и аттестован компанией Electricite de France на соответствие требованиям к использованию RCC-E K3. Манометры демонстрируют отличные характеристики при работе с паром высокой температуры и давления, аттестованы в соответствии с требованиями RCC-E 2002 и выдерживают радиационную нагрузку 20 кГр (2 МРад) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения и вибрацию до 50 м/с2 при частоте 16 Гц.

Выходной сигнал
4-20 мА
Перенастройка диапазона измерений
До 10:1 (5:1 для диапазона 1)
Диапазон измерений
До 13,79 МПа дифференциальное, до 27,58 МПа избыточное, до 27,58 МПа абсолютное
Материал корпуса
Алюминий
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316
Сейсмоустойчивость
Уровни вибрации до 50 м/с2 при 16 Гц
Радиационная устойчивость
20 кГр (2 мРад) суммарной поглощенной дозы гамма-излучения
Температура / давление пара
Пиковая температура 115 °C при разрыве первичного контура
Квалификационный стандарт
RCC-E 2002
Литература по изделию
Спецификации и руководства по продуктам опубликованы на этом веб-сайте только для общей информации о продуктах, включая содержащиеся в них исправления. Они могут не являться последней версией или не содержать информацию, касающуюся последних уведомлений о продукте, если таковые имеются.
Контактная информация
Пожалуйста, свяжитесь с Rosemount Nuclear Instruments, Inc. по номеру 1-952-949-5207 или по адресу[email protected] для получения самой последней доступной информации.

Особенности

  • Квалифицирован по RCC-E 2002 для использования в условиях радиации, вибрации и давления/температуры пара , чтобы соответствовать требованиям измерения
  • Износостойкая конструкция выдерживает жесткие условия в момент происшествия и суровые условия
  • Использование в условиях давления/температуры пара при пиковой температуре 115° C HELB
  • 0,2% эталонной точности для надежности измерений
  • Контроль качества включает прослеживаемость деталей, работающих под давлением, специальную очистку для атомных применений и гидростатические испытания.

Документация и чертежи