Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-retractable-wlc-coupons

Извлекаемые купоны потери массы и держатели Roxar™

Product Description

Извлекаемые купоны и держатели Roxar™ используются для корреляции скорости коррозии на стенках труб путем измерения потери массы элементов, подверженных коррозии, через определенные промежутки времени. Эффекты язвенной коррозии, засоров, отложений или бактерий также могут быть при необходимости проанализированы. Извлекаемые купоны устанавливаются в системах низкого давления. Купоны коррозии изготавливаются из различных материалов для возможности обнаружения коррозии в различных типах систем.

Номинальное давление
103 бар
Макс. температура
260 °C
Материал купона
См. лист технических данных для выбора опций
Стандартный материал корпуса датчика
Нержавеющая сталь 316L
Соединения с технологическим оборудованием
Указано в листе технических данных

Особенности

  • Простой метод, не требует инвестиций в полевые инструменты
  • Простая технология, легко освоить
  • Доступна дополнительная информация о типе коррозии, отложениях и наличии бактерий; обратитесь к производителю.
  • Распространен в качестве резервного метода для онлайн-мониторинга коррозии
  • Хорошо разработанные стандарты для анализа купонов и оценки данных
  • Доступны самые разные варианты форм и конструкций купонов
  • Купоны могут использоваться для количественной оценки скорости точечной коррозии (локализованная коррозия)

Документация и чертежи