Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-lpr-probes

Извлекаемые датчики линейного поляризационного сопротивления Roxar™

Product Description

Извлекаемые датчики линейного поляризационного сопротивления Roxar (LPR) предназначены для установки на традиционные извлекаемые фитинги доступа и могут быть заменены при рабочем давлении технологического процесса. Расчет скорости коррозии основан на измерении изменения тока в ответ на небольшое напряжение поляризации (10-20 мВ), приложенное к затронутому коррозией стальному электроду. Кроме того, мгновенная реакция делает зонд LPR пригодным для быстрого обнаружения кислорода в системах, в которых, как считается, его быть не должно, таких как системы нагнетания воды, что важно для поддержания целостности трубопровода и работоспособности активов.

Документация и чертежи