Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

Преобразователь давления Rosemount™ 2090F гигиенического исполнения

Product Description

Преобразователь давления Rosemount 2090F разработан специально для фармацевтической и пищевой промышленности. Технологические соединения преобразователя соответствуют всем промышленным стандартам и не требуют специального крепежа для подключения к санитарным фитингам. Кроме того, этот преобразователь соответствует требованиям санитарных норм 3-A®, что позволяет ему отвечать самым жестким технологическим требованиям.

Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 20:1
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART®
Диапазон измерений
До 20,7 бар избыточное, до 20,7 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
EAC, cанитарные нормы 3-А, опасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации

Особенности

  • Технологическое соединение Tri Clamp для стандартной санитарной арматуры
  • Соответствует требованиям санитарных норм 3-A, предназначен для применения в пищевой и фармацевтической промышленности и производстве напитков
  • Использование уникальной технологии заливки датчика для обеспечения надежности и точности
  • Допускает возможность безразборной мойки и стерилизации при температуре среды до 140 °C
  • ЖК-индикатор с гибкими возможностями конфигурирования отображения параметра процесса, процента диапазона и диагностических сообщений

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
:
Уплотнительное кольцо крышки корпуса (комплект из 12 шт.)
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
Тип элемента
Крышка
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Крышка
Соединение заподлицо, 1 дюйм, с приварным штуцером для Rosemount 2090P
Тип элемента
Тип измерения
Pressure Measurement
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип измерения
Тип продукта
Линейка
Pressure Measurement
Принадлежности и запчасти
Измерение давления