Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Поточный газоанализатор Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK

Product Description

Малогабаритный поточный газоанализатор X-STREAM X-STREAM Enhanced XEGK позволяет объединять до четырех каналов недисперсионных фотометрических датчиков инфракрасного, ультрафиолетового и видимого диапазонов (NDIR/UV/VIS), датчиков теплопроводности (TCD), датчика влажности (tH2O), парамагнитного и электрохимического датчика (pO2/eO2).

Диапазон влажности
<90 % отн. вл. при 20 °C (68 °F);
<70 % отн. вл. при 40 °C (104 °F)
Питание
100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты корпуса
IP 20 согласно EN 60529 для установки в помещении, защищенный от попадания прямого солнечного света
Вес
В зависимости от конфигурации приблизительно 8-12 кг
Аналоговый выход
1-5, отдельные оптически изолированные 4(0)-20 мА (RB > 500 Ом)
Аналоговый вход
2 аналоговых входа, 0-1(10) В (Rin = 100 Ом) или 4(0)-20 мА (Rin = 50 Ом)
Выходы реле
4 реле состояния согласно NAMUR NE 107 или пороговые значения концентрации, уведомления о состоянии клапана, сухие контакты: 1 A, 30 В
Протокол цифровой связи
Ethernet с передачей сигналов по протоколу Modbus TCP; RS 485 / 232C с передачей сигналов по протоколу Modbus RTU; 2 USB-порта

Особенности

  • Анализ до 3 компонентов газа; анализатор включает фотометрические датчики NDIR/UV/VIS, парамагнитный и электрохимический датчик O2, датчик теплопроводности и датчик влажности
  • Расширение возможностей благодаря использованию технологии IntrinzX
  • Современные возможности передачи данных, включая использование веб-браузера
  • Исключительная надежность и три года гарантии
  • Хранение данных калибровки и файлов регистрации событий
  • Большие динамические диапазоны
  • Программируемый логический контроллер (ПЛК) для управления системой отбора и подготовки проб и пробоотборными линиями
  • Очень низкая зависимость от температуры

Документация и чертежи