Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

Поточный газоанализатор Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD

Product Description

Поточный газоанализатор Rosemount XECLD предназначен для обнаружения сверхнизких концентраций NOx в промышленных и коммерческих системах сжигания. Использование высокостабильной технологии твердотельного хемилюминесцентного детекторного анализа (CLD) позволяет операторам доказать соответствие процессов экологическим нормам. Анализатор XECLD обеспечивает сочетание оптимальной надежности и простоты технического обслуживания, предоставляет возможность отказаться от использования вакуумных насосов , уменьшить источники вибрации негативно влияющие на целостность оборудования и достоверность измерений.

Диапазон измерений
от 0–5 до 10 000 ppm
Предел обнаружения
≤ 1 % FS
Воспроизводимость
≤ 0,5 % от FS
Линейность
≤ 1%  FS
Температура окружающей среды
Хранение: от –20 до 70 °C
Эксплуатация: от 5 до 40 °C. Допустимое расстояние между анализатором и другим оборудованием в шкафу: 1 HU (1,75 дюйма/44,5 мм).
Аналоговый вход
2 аналоговых входа 0–1 (10) В (Rin = 100 кОм) или 4 (0)–20 мА (Rin = 50 Ом)
Аналоговый выход
1 или 2, индивидуальный оптически изолированный
4 (0)–20 мА (RB ≤ 500 Ω)
1 в стандартном исполнении, 2-й дополнительно
Соответствие требованиям NAMUR NE 43 и NE 44
Источник питания
100–240 В, 50/60 Гц ±10 %
Размеры
Ширина: 17,32 дюйма (440 мм)
Высота: 5,2 дюйма (132 мм)
Глубина: 14,55 дюйма (370 мм) (без радиуса изгиба труб)
Масса
12,3 кг

Особенности

  • Широкий конфигурируемый пользователем диапазон измерения NOx от 0–5 до 10 000 ppm.
  • Идеально подходит не только для мониторинга выбросов NOxв промышленности, но и для контроля выбросов транспортных средств, испытаний двигателей, а также для измерения чистоты газов в медицинской и пищевой промышленности.
  • Твердотопливный детектор с термоэлектрическим охлаждением обеспечивает надежную работу и имеет длительный срок службы.
  • Встроенный веб-интерфейс позволяет настраивать анализатор и проводить мониторинг без установки дополнительного программного обеспечения.
  • Расширенная диагностика обеспечивает информацию о состоянии анализатора и технологических условий, дает возможность получить информацию о действиях по периодическому обслуживанию прибора.
  • Простой и понятный локальный интерфейс оператора (LOI) позволяет работать с анализатором без необходимости использования компьютера или портативных коммуникаторов.
  • Анализатор разработан для мониторинга выбросов NOx в соответствии с методикой Method 7E Агентства по охране окружающей среды США и европейским стандартом EN 14792:2017.
  • В анализаторе используется проверенная технология хемилюминесцентного анализа на базе твердотельного детектора, разработанная компанией Beckman (Emerson). Данная технология до настоящего времени является стандартным эталонным методом измерения концентрации оксидов азота (NOx).

Документация и чертежи