Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-CT4000 Ruggedized OEM Gas Analyzer

Газоанализатор OEM CT4000 Rosemount™ для суровых условий эксплуатации

Product Description

Газоанализатор OEM CT4000 Rosemount™ использует квантово-каскадный лазер для мониторинга концентраций NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO и CO2 в окружающей среде до 70 °C и температуре газа до 190 °C. Области применения этой системы включают мониторинг выбросов, мониторинг выбросов электростанций, управление двигателем, инструменты контроля выбросов двигателя и продажу квот на выбросы двуокиси углерода.

Температура окружающей среды
от -20 до +70 °C
Диапазон влажности
от 10 до 95 % без конденсации
Питание
120 В перем. тока 60 Гц / 240 В перем. тока 50 Гц 250 В/A
Габариты
23 x 19 x 45 см (9 x 8 x 18 дюймов) [В x Ш x Г]
Масса
26 кг (57 фунтов)
Температура пробы газа
от 20 до 190 °C (от 68 до 374 °F)

Особенности

  • Сочетает в себе технологию квантово-каскадного лазера (QCL) и перестраиваемого диодного лазера (TDL)
  • Измеряет до десяти компонентов одновременно
  • Рабочая температура от -20°C до +70°C (от -4°F до 158°F)
  • Температура газа до 190 °C (374 °F)
  • Модульная конструкция поддерживает до четырех лазеров
  • Отсутствие движущихся деталей сокращает затраты на техническое обслуживание

Документация и чертежи