Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-WindBlend-Control-Software

Программное обеспечение системы управления смешиванием Winblend

Product Description

Программное обеспечение Winblend компании Emerson — это комплексный пакет программного обеспечения для управления процессами смешивания, который включает в себя более 50 лет опыта работы в отрасли и отраслевых знаний. Это масштабируемые пакеты программ продемонстрировали свою эффективность, помогая производителям масла, смазки и химикатов всего мира эффективно управлять операциями смешивания и очистки, контролировать и оптимизировать их, вести отчетность.

Особенности

  • Масштабируемое решение от одного устройства до целого предприятия, обеспечивающее беспроблемную интеграцию для будущего расширения
  • Встроенные проверки предварительной смеси для обеспечения доступности маршрутов, материалов и резервуаров в сочетании с более чем 50-летними проверенными в полевых условиях алгоритмами контроля для обеспечения производства партий по спецификации
  • Стандартное, удобное для пользователя программное обеспечение с интерактивным интерфейсом и минимальным количеством дисплеев, необходимых для работы, что позволяет оператору быстро понять управление системой
  • Интеграция в системы ERP/SAP для интеграции управления запасами и материалами в систему управления для автоматического планирования, запуска и составления отчетов по партиям.
  • В базе данных системы хранятся данные о завершении смешивания, которые можно использовать для создания различных отчетов о смешивании на основе разных уровней детализации.
  • Комплексная диагностика операций смешивания и чистки, системное оборудование и предупреждения, а также аварийные сигналы КИП для предотвращения ошибок производства партий

Документация и чертежи