Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-Liquid Measurement Systems

Системы учета жидкостей

Product Description

От простых однопоточных узлов учета до сложных систем учета на участке - проверенные системы учета жидкостей от компании Emerson помогают снизить финансовые и риски взрывоопасности, обеспечить соответствие нормативным требованиям, оптимизировать производительность системы и поддерживать жизненный цикл системы.

Линейность
До ± 0,025%
давления
До 42 МПа
Температура технологического процесса
от -196 °C до +162 °C
Типы измерительных приборов
Жидкостный ультразвуковой, турбинный, кориолисовый, камерный
Технологическая среда
Сырая нефть, СНГ, СПГ, продукты нефтепереработки, нефтехимические продукты, химикаты
Применения
Коммерческий учет, некоммерческий учет, производство, трубопровод для транспортировки жидкостей, FPSO/FSO (плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти), переработка, терминалы, резервуарный парк
Включает следующие виды оборудования/материалов
Измерительные приборы, клапаны, фильтры грубой очистки, трубы/фитинги, конструкционная сталь, КИПиА, пробоотборники, устройства управления / человеко-машинные интерфейсы, провода
Доступные услуги
Управление проектом, инжиниринг/проектирование, закупки, изготовление, испытание, запуск/ввод в эксплуатацию, обучение, обслуживание в течение срока службы

Особенности

  • Минимальное количество поставщиков и минимум простоев благодаря комплексному подходу
  • Оптимизация рабочих процессов и снижение стоимости владения благодаря использованию проверенных интеллектуальных средств измерения всех параметров
  • Дополнительная выгода от долговременной эффективной работы и управления жизненным циклом систем измерения и учета
  • Максимальная эффективность комплексной архитектуры системы с функциями мониторинга, управления и оптимизации
  • Гарантия соблюдения требований к точности и повторяемости благодаря эффективной проверке корректности измерений
  • Соблюдение повышенных требований к охране труда, здоровья и окружающей среды благодаря соответствующим средствам защиты от превышения давления
  • Весь спектр услуг по поддержке, от услуг проектирования "под ключ" до сервисного обслуживания оборудования и метрологических услуг
  • Снижение неопределенности результатов измерений, максимизация эксплуатационной готовности и управление расходами в сложных условиях

Документация и чертежи