Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-PLK

ProLink III and ProcessViz Configuration, Service & Visualization Tool for Micro Motion™ and Rosemount™ Flow Meters

Product Description

Обладая интуитивным интерфейсом, прикладное программное обеспечение ProLink III позволит вам легко получать доступ ко всей информации, которая может потребоваться для конфигурации, оценки и управления расходомерами Micro Motion и Rosemount.

Операционная система
Windows 8, Windows 7, Windows Vista (с Пакетом обновлений 1 или более новые версии), Windows XP (с Пакетом обновлений 3 или более новые версии)
Требования к аппаратному обеспечению
• Процессор — Pentium® 4 или выше (минимум 1 ГГц, рекомендуется 2 ГГц или выше)
• Оперативная память — минимум 1 Гб, рекомендуется 2 Гб или выше
• Свободное место на диске — 1 Гб для 32-битной (x86) системы Windows, 2 Гб для 64-битной (x64) системы Windows
• Привод CD-ROM — скорость 4× или выше
Требования к графике
Видеокарта — цветная графика 24 бит или выше, минимальное разрешение экрана 1024 × 768, рекомендуемое разрешение экрана 1280 x 800 или выше в широкоэкранном формате
Протоколы передачи данных
Протокол (физический уровень), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Особенности

  • Интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий понятное и компактное отображение данных
  • Просмотр конфигурационных и калибровочных данных в форме отчета, который можно распечатать, дает возможность быстро просмотреть значени
  • Интерактивный инструмент для отображения трендов изменения значений технологических переменных позволяет улучшить функции контроля те
  • Улучшение качества подключений благодаря поддержке протоколов HART, Modbus и Modbus/TCP
  • Возможность удаленной диагностики измерительных приборов с помощью подключения по протоколу Modbus/TCP
  • Одновременный просмотр технологических данных с нескольких измерительных приборов
  • Уменьшение времени работы с приборами, расположенными в опасных зонах, за счет возможности их настройки в автономном режиме
  • Программное обеспечение ProLink III  (Базовая версия) доступно бесплатно по ссылке
  • Instant visualization of raw process data
  • ProcessViz puts the power and ability to identify and resolve process issues in the hands of the client
  • Access a clear, concise data portrayal using an intuitive interface
  • HART, Modbus, Modbus/TCP 지원을 통해 연결 개선

Документация и чертежи