Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-P-212-40-020 HP and HT Transducer

Paine™ 212-40-020 High Pressure and Temperature Transmitter

Product Description

Измерительный преобразователь высокого давления и температуры Paine™ 212-40-020 - это компактный комбинированный измерительный преобразователь напряжения постоянного тока, высокого давления/высокой температуры (ВД/ВТ), разработанный специально для применения в предельно тяжелых условиях на нефтяных месторождениях. Этот измерительный преобразователь имеет инновационную конструкцию с использованием технологии "кремний на изоляторе" (SOI) для точного и непрерывного измерения высокой температуры. Этот компактный измерительный преобразователь обеспечивает точность и стабильность в компактном конструктивном решении с диаметром ½ дюйма.

Диапазон измерений
До 30000 фунтов/кв. дюйм (абс.) (2069 бар)
Рабочая температура
от -40 до 210 °C (от -40 до 410 °F)
Рабочая среда
Любая, совместимая со сплавом UNS N07718, закаленным и выдержанным до максимума Rockwell C 40 Inconel® 718
Отверстие давления/фитинг
По MS33656-E3

Особенности

  • Разработан с использованием технологии SOI для точного и непрерывного измерения высокой температуры
  • Компактная и надежная конструкция выдерживает суровые условия
  • Предлагается компактном конструктивном решении с диаметром ½ дюйма.
  • Применяется в диапазонах высокого давления и температуры (до 30000 фунт/кв. дюйм (абс.) или 2069 бар), обеспечивая долговременность использования
  • Настраиваемые параметры измерительного преобразователя, доступные для эффективной в использовании конструкции

Документация и чертежи