Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Multiple Spot Temperature Sensor

Многоточечный датчик температуры Rosemount™ (MST)

Product Description

Многоточечный датчик температуры Rosemount снимается с производства. Его можно заменить на Rosemount 565 (свяжитесь с нами для руководства по обновлению). Возможный вариант измерения температуры - преобразователь температуры Rosemount 2240S с датчиком температуры Rosemount 565, 566 или 765. Эта опция используется в измерительной системе резервуаров на основе радарных датчиков Rosemount 5900 для измерения уровня.

Документация и чертежи