Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Paine-420-52-0010 Series Pressure Transmitter

Измерительный преобразователь давления серии Paine 420-52-0010 (устарел)

Product Description

Настоящий продукт устарел. Справочные документы и чертежи доступны ниже.
Для получения информации о соответствии решения вашим требованиям к измерениям свяжитесь с местным представительством компании Emerson.

Погрешность
0,02 %
Стабильность
0,02 % полной шкалы в год макс.
Диапазон измерений
До 20000 фунт/кв. дюйм (абс.) (1379 бар)
Рабочая температура
от 14 °F до 347 °F (от −10 °C до 175 °C)
Выходные данные
Генератор модулированных колебаний необработанных периодов
Сертификация
Сертификаты калибровки поставляются с каждым устройством

Документация и чертежи