Измеритель Плотности Газа Micro Motion GDM, Ni-Span C И Нержавеющая Сталь 316L
Измеритель Плотности Газа Micro Motion GDM, Ni-Span C И Нержавеющая Сталь 316L
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
•Аргон: ±0,1% от показания •Азот: ±0,1% от показания •Природный газ, этилен: ±0,15% от показания
Максимальное рабочее давление
250 бар изб. (3625 фунтов/кв. дюйм)
Диапазон температур
•Стандартная модель:от –20 °C до +85 °C (от –4 °F до +185 °F) •Высокотемпературная модель:от –20 °C до +125 °C (от –4 °F до +257 °F)
Материалы
•Внутренний изоляционный слой:AMS 5643K •Корпус сенсора:нержавеющая сталь марки 316L
Локальный индикатор (опция)
•Сегментированный 2-х строчный ЖК-экран. •Возможность поворота на измерительном преобразователе с шагом в 90° обеспечивает удобство просмотра. •Подходит для эксплуатации в опасных зонах. •Управление с помощью оптических переключателей для настройки и индикации в опасных зонах. •Стеклянное смотровое окно. •Трехцветный светодиод индицирует состояние измерителя и предупреждающей сигнализации.
Функции дисплея
•Просмотр технологических переменных •Просмотр и подтверждение аварийных сигналов •Настройка токовых выходов и выходов RS-485 •Поддержка проверки по известной плотности (KDV) •Поддержка нескольких языков
Выходные каналы преобразователя
Доступные выходные каналы (в зависимости от наличия выбранных вариантов электронного интерфейса): •1 или 2 выхода с сигналами 4–20 мА с внешним питанием (пассивные) •Канал A — 4–20 мА + HART •Канал B — 4–20 мА •1 выход TPS (сигнала периода времени) с внешним питанием (пассивный) •1 дискретный выход с внешним питанием (пассивный) •Один выход Modbus/RS-485
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов
Имеющиеся разрешения государственных органов и типы сертификации: •ATEX •CSA C-US •IECEx