Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Roxar-P-er-probes

Извлекаемые датчики электрического сопротивления (ER) Roxar™

Product Description

Извлекаемый датчик электрического сопротивления (ER) Roxar является надежным инструментом для мониторинга внутренней коррозии в типовых средах, таких как нефть, газ и вода. ER-датчики предназначены для установки в трубопроводах высокого давления и совместимы с гидравлическими и механическими фитингами доступа. При использовании с преобразователем Roxar и ПО Roxar Fieldwatch датчики обеспечивают высокую точность показаний. ER-датчики Roxar обладают высокой чувствительностью и быстро реагируют на изменение динамики коррозии, что приводит к увеличению срока службы оборудования и повышению надежности трубопровода.

Номинальное давление
Стандарт: 6000 фунтов/кв. дюйм (420 бар); Опционально: 10000 фунтов/кв. дюйм (690 бар)
Максимальная температура
145 °C
Материал чувствительного элемента датчика
St 52-3N в стандартном исполнении
Материал датчика
Нержавеющая или дуплексная сталь в стандартном исполнении
Соединение
6-контактный разъем Amphenol (штекер)

Особенности

  • Обеспечивают очень высокое разрешение и уровень чувствительности по сравнению с другими технологиями, имеющимися на рынке
  • Могут устанавливаться как заподлицо, так и выступать в просвет трубопровода в зависимости от различных условий эксплуатации
  • Совместимы с большинством систем доступа на рынке
  • Могут устанавливаться в большинстве точек, предназначенных для 2-дюймовых датчиков.
  • Являются предпочтительным методом для оптимизации процесса, настройки впрыска ингибиторов и отслеживания производительности поглотителей кислорода на основе прогнозных трендов

Документация и чертежи