Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-HSGRMTTERMNPT

Micro Motion HSGRMTTERMNPT Housing Ring, Terminal Remote Transmitter Npt

Product Description

Нижний корпус для преобразователя 1700R/2700R содержит 4-проводной соединитель датчика с резьбой NPT 1/2 дюйма

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Документация и чертежи