Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Rosemount™ Высокотемпературный анализатор кислорода 5081FG

Product Description

Высокотемпературный датчик кислорода Rosemount 5081FG по месту обеспечивает непрерывное и точное измерение содержания кислорода, остающегося в дымовых газах в процессе горения, в диапазоне от 550 °С до 1400 °С. 5081FG – это взрывозащищенное и искробезопасное устройство с питанием от контура, в котором используется циркониевый датчик, нагревающийся исключительно за счет технологического тепла.

Время отклика
до 10 секунд Т90
Температурный диапазон технологического процесса
До 2550 °F (1400 °C)
Температура окружающей среды
от -40 до 300 °F (от -40 до 149 °C)
Габариты
Варианты длины зонда от 20 дюймов (0,51 м) до 38 дюймов (0,97 м)
Протокол цифровой связи
4–20 мА, HART
Сертификация/Одобрение
Общепромышленное исполнение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных

Особенности

  • Локальный зонд и электронные компоненты являются искробезопасными
  • Способен работать с технологическими газами, температура которых достигает 550 °C - 1400 °C (от 1022 °F до 2550 °F)
  • Снабжен коммуникационными каналами HART® / AMS
  • Погрешность в пределах +/- 1,5% от измеренного значения
  • Обеспечивает защиту от опасных технологических и естественных газов, предотвращая возникновение взрывоопасных ситуаций. Не требует установки электрических барьеров, пламегасителей или специальных кожухов. Взрывозащищённый кабелепровод также не требуется.
  • Обеспечивает точный анализ кислорода в топочных газах близко к пламени котлов. Столь же точный анализ обеспечивается и в сферах использования, характеризующихся высокими температурами.
  • Предоставляет удобный и экономичный способ доступа к основным параметрам анализатора, возможность диагностики последнего из щитовой, мастерской технического обслуживания или диспетчерской.
  • Наилучшие показатели точности измерения для анализаторов такого типа. Обеспечивает строгий контроль за расходом энергии, что даёт возможность снизить соответствующие затраты. Повышает эффективность технологического процесса.
  • Robust zirconia sensor design provides accurate and reliable oxygen readings

Документация и чертежи