Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC757COW07WHMI

RXi — веб-панель с 7-дюймовым экраном и возможностью работы вне помещения при солнечном свете

Product Description

Модульные веб-панели линейки RXi идеально подходят для работы с веб-приложениями HMI и предлагают высокую гибкость, производительность и долговечность.

Артикул
IC757COW07WHMI
Сенсорная панель
Проекционно-емкостная сенсорная панель (PCT/PCAP), с многоточечным вводом (10 точек)
Индикатор статуса
Трехцветный светодиод
Операционная система
Linux , ядро 4.1.15 : Yocto
Сертификаты
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Морская промышленность
ABS, BV, DNV GL, LR
UL Listed US/CAN HazLoc
Класс 1, раздел 2; класс 2, раздел 2; класс 3, раздел 1

Особенности

  • Двухъядерный процессор iMX6 Freescale, 1 ГГц, 2 ГБ ОЗУ DDR3 и 4 ГБ флеш-памяти
  • Стандартная ОС Linux Yocto, QT Webkit, браузеры Chrome и Firefox
  • Линейка включает модульные модели с широкоформатными экранами диагональю 7–24 дюйма, а модели с 7–15-дюймовыми экранами также доступны в версиях для работы вне помещения при солнечном свете
  • Эффективная работа при температуре от –20 °C до +65 °C как внутри, так и вне помещения
  • Класс защиты IP66 предполагает защиту от пыли, влаги и даже прямой струи воды

Документация и чертежи