Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-FR2000

Регулятор давления газа серии FR2000 TESCOM™

Product Description

Регулятор серии FR2000 очень точен и разработан для высокого расхода и высоких давлений на выходе. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и герметичность. Идеален для продувки при низком давлении.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 500 фунтв/ кв. дюйм изб. / 34,5 бар
Диапазон давлений на выходе
: 15, 30, 75, 150 фунтов/ кв. дюйм изб. / 1,0, 2,1, 5,2, 10,3 бар
Материал
Корпус, мембрана и пружина: нержавеющая сталь 316
Седло: фторированный этиленпропилен Teflon®
Держатель седла: Nitronic 60
Уплотнительное кольцо: Teflon®
Остальные детали: нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
От −40°C до 74°C / −40°F до 165°F
Типоразмер отверстий
1/2 дюйма, 3/4 дюйма NPTF
Пропускная способность
Cv = 1,8
Тип нагрузки
Купол
Вес (без манометров)
6,0 фунтов / 2,7 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Обеспечивает точность и разработан для высоких расходов при низком давлении управления
  • Высокий расход, Cv = 1,8
  • Уплотняющая мембрана типа «металл — металл»
  • Доступно исполнение с купольным нагружением
  • Доступны порты для манометра

Документация и чертежи