Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-CR441800

Регулятор-переключатель давления TESCOM™ серии CR441800

Product Description

Серия CR441800 представлена компактными легкими системами переключения высокого давления, сочетающими регулятор-переключатель и линейный регулятор. Компактная настенная система подходит для общего назначения и для промышленных газов. Обеспечивает непрерывный поток газа с низким расходом от двух источников высокого давления. Идеально подходит для газа-носителя в анализаторах и для газа в лазерных резонаторах.

Максимальное входное давление
3500 или 6000 фунтов на кв. дюйм / 241 или 414 бар
Максимальное давление подачи
Семь значений максимального давления подачи от 500 до 2000 фунтов на кв. дюйм / от 34,5 до 138 бар
Материалы конструкции
Корпус: латунь, нержавеющая сталь 316 или никелированная латунь
Крышка: нержавеющая сталь серии 300, латунь или никелированная латунь
Седло клапана: Vespel®
Уплотнительное кольцо: фторопласт
Остальные части
Латунь, нерж. сталь серии 300
Рабочая температура
От –15 до 220 °F / от –26 до 104 °C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Пропускная способность клапана Cv = 0,06
Масса
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Максимальное давление на входе: 3500 или 6000 фунтов на кв. дюйм / 241 или 414 бар
  • Семь значений максимального давления подачи от 500 до 2000 фунтов на кв. дюйм / от 34,5 до 138 бар
  • Конструкция обеспечивает непрерывный поток газа для областей применения, требующих наличие запасов газа
  • В наличии из нержавеющей стали 316 или латуни
  • Разработано на основе апробированного регулятора TESCOM 44-180

Документация и чертежи