Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-accu-mount

TESCOM; Клапанные блоки для природного газа Anderson Greenwood ACCU-MOUNT

Product Description

Имеют модульную систему крепления, обеспечивающую плотное сопряжение с отводом проходного отверстия и полноразмерный переход, благодаря чему уменьшаются любые возможные погрешности измерения, возникающие из-за наведенной квадратичной погрешности

Особенности

  • Дистанционное крепление и непосредственный монтаж для дифференциальных и измерительных установок.
  • Многочисленные варианты соединений.
  • Запатентованная набивка штока Teflon® снижает рабочий крутящий момент.
  • Уплотнительное кольцо с двойными опорными кольцами Teflon®, обеспечивающими вторичное уплотнение в случае повреждения уплотнительного кольца из-за слишком большого засорения среды.
  • Верхнее уплотнение предотвращает вырывание штока и является дублирующим сальником типа «металл-по-металлу» в полностью открытом положении.
  • Набивка ниже резьбы штока для предотвращения коррозии и загрязнения резьбы штока.
  • Штоки из нержавеющей стали 316 SS покрыты ENC и обеспечивают превосходную прочность и надежность в течение длительного времени.
  • Зеркальная финишная отделка штока в области набивки (до 16 RMS) обеспечивает плавную работу и продлевает срок службы набивки.
  • Металлическое уплотнение между корпусом и крышкой обеспечивается при сжатии, а не при растяжении.
  • Нити резьбы штока прокатываются для достижения превосходной прочности и предотвращения заеданий.

Документация и чертежи