Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-56-2000

Регулятор давления серии 56-2000 TESCOM™

Product Description

Регулятор серии 56-2000 обеспечивает точное регулирование расхода, что позволяет заказчикам получить одинаковые объемы впрыска в течение всего срока службы скважины. Идеально подходит для впрыска химикатов на шельфовых месторождениях

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 15000 фунт/кв. дюйм / 1034 бар
Максимальное выходное давление: 200-15000 фунт/кв. дюйм / 13,8-1034 бар
(нерегулируемое давление поджатия пружины: 175–200 фунт/кв. дюйм изб. / 12–13,8 бар)
Материал
Корпус: нерж. сталь 17-4
Седло, основной клапан: Vespel® SP1
Уплотнительное кольцо: Buna-N
Опорное кольцо: ПТФХЭ
Остальные детали: нерж. сталь марки 300, нерж. сталь 17-4 и Nitronic 60
Рабочая температура
от -15 до 165 °F / от -26 до 74 °C
2Для расширенного диапазона температур от -40 до 400 °F / от -40 до 204 °C обращайтесь в компанию TESCOM
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: среднее давление
Размер входного и выходного порта: 9/16"
Пропускная способность
0,08 бар / 6,9 бар Cv = 0,06
Вес (приблизительно)
13 фунтов / 5,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Точный и последовательный контроль заданного значения уменьшает риск с проблемами обеспечения подачи из-за чрезмерного и недостаточного впрыска
  • Высококачественные регуляторы с измерительным поршнем для расширенного срока службы на шельфовых установках позволяют снизить расходы на техобслуживание, а также сократить время незапланированных простоев.
  • По заказу может быть обеспечен полностью автоматизированный контроль за расходом впрыска, после добавления контроллера ER5000

Документация и чертежи