Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-4200

Регулятор давления СПГ серии 44-4200 TESCOM™

Product Description

Серия 44-4200 представляет собой понижающий регулятор высокого давления с купольным нагружением и пропускной способностью Cv = 0,80 или 2,0. Данный регулятор имеет номинальное входной давление до 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар и 5000 фунтов/кв. дюйм изб. / 345 бар на выходе. Идеален для применения в оборудовании для пожаротушения и наполнения резервуаров СПГ.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
Диапазон давлений на выходе: 0–5000 фунтов/кв. дюйм изб. / 0–345 бар
Материал корпуса
Нерж. сталь 303, нерж. сталь 316 или латунь
Седло основного клапана
ПТФХЭ, Teflon® или Vespel®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, Viton-A® или этиленпропилен
Упорные кольца
Teflon®
Уплотнительная прокладка
ПТФХЭ или Vespel®
Остальные детали
Нержавеющая сталь серии 300, 17-4 PH
Рабочая температура окружающей среды и флюида
См. селектор выбора номера детали
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: SAE, NPTF, MS33649
Размер входного и выходного порта: 1/4", 1/2", 3/4" (только NPTF и SAE)
Пропускная способность
Основной клапан 1/4": Cv = 0,80
Основной клапан 3/8" : Cv = 2,0
Тип нагрузки
Купол
Вес изделия
8 фунтов / 3,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • В наличии из латуни или нержавеющей стали
  • Предусмотрен поршневой датчик и сбалансированный основной клапан
  • Без вентиляции
  • Опции материалов для корпуса и расходных материалов
  • Высокие расход и давление

Документация и чертежи