Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-2600

Одноступенчатый регулятор серии 44-2600 TESCOM™

Product Description

Регулятор серии 44-2600 — это компактный, легкий, одноступенчатый регулятор высокой степени чистоты для специализированных, горючих и промышленных газов с расходом менее 10 станд. куб. футов в минуту / 283 ст. л/мин. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Идеален для применения в системах пробоотбора и анализа состава газа, в топливных ячейках, инкубаторах тканей и клеточных культур, а также для хроматографических детекторов пламени в системах подачи топлива. Также эффективен при низких давлениях на выходе и малых дифференциальных давлениях.

Максимальное входное давление
400, 3500 фунт. кв. дюйм / 27,6, 241 бар
Диапазоны выходного давления
0 -
12, 25, 50, 100, 150, 250 фунт. кв. дюйм изб. (только для моделей со входным давлением 400 фунт. кв. дюйм изб.)
0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 бар (только для моделей со входным давлением 27,6 бар)
Материал
Корпус: нерж. сталь 316
Крышка: нерж. сталь 303
Мембрана: нерж. сталь 316
Седло: Teflon®
Фрикционная втулка (внутренняя): Teflon®
Остальные детали: нерж. сталь 316
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
400 фунт/кв. дюйм изб. / 27,6 бар на впуске: Cv = 0,15
3500 фунт/кв. дюйм изб. / 241 бар на впуске: Cv = 0,06
Тип нагрузки
Пружина, купол
Вес изделия
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Особенностью является большая витая мембрана для обеспечения высокой чувствительности при минимальном статизме
  • Повторяемость: ±0,5 % от диапазона выходного давления
  • Диафрагма металл-металл для уплотнения корпуса
  • Точность: ±1 % относительно диапазона давления на выходе
  • Стандартные отверстия для манометров
  • Доступно исполнение с купольным нагружением
  • Доступны модели с Cv = 0,02 и Cv = 0,24
  • Доступны модели, отвечающие требованиям стандарта NACE

Документация и чертежи