Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-26-1500

Регулятор давления без вентиляции серии 26-1500 TESCOM™

Product Description

Регулятор без вентиляции серии 26-1500 содержит большую чувствительную эластомерную диафрагму и обеспечивает прецизионное управление выходным давлением. Идеален для применения в исследовательских лабораториях, для воздушных коллекторов при водолазных работах, систем продувки с низким расходом, отбора проб газов и жидкостей.

Максимальное входное давление
Нержавеющая сталь: 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
Латунь, алюминий: 5000 фунтов/кв. дюйм изб. / 345 бар
Диапазоны выходного давления
0–50, 0–150, 0–250 фунтов/кв. дюйм изб./ 0–3,4, 0–10,3, 0–17,2 bar
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316, латунь, алюминий
Материал крышки
Нержавеющая сталь серии 300
Материал фильтра на 40 мкм
Нержавеющая сталь 316
Материал седла
ПТФХЭ
Материал уплотнительных колец и мембраны
Бутадиенакрилонитрильный каучук
Материал остальных деталей
Нержавеющая сталь серии 300
Рабочая температура окружающей среды и флюида
От –40 до 74°C / от –40 до 165°F
Типоразмер отверстий
SAE, NPTF, MS33649
1/4", 3/8", 1/2" (только нерж. сталь)
Пропускная способность
Cv = 0,08
Тип нагрузки
Пружина
Вес (без манометров)
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Конструкция мембраны обеспечивает точное управление давлением
  • Доступны разнообразные опции портов и расходных материалов
  • Превосходная повторяемость
  • Отсутствие вентиляции (исполнение с вентиляцией см. в серии 26-1600)
  • Малый крутящий момент рукоятки управления
  • Панельный монтаж (кронштейн включен в комплект)
  • Доступны порты для манометра
  • Доступна версия с высоким расходом и Cv = 0,24 (макс. входное давление: 3000 фунтов/кв. дюйм изб. / 207 бар)

Документация и чертежи