Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-316

Электромагнитный клапан ASCO™ серии 316

Product Description

ASCO серии 316 — это линейка высокопроизводительных электромагнитных клапанов общего назначения, которые могут использоваться для управления крупными приводами и для быстрого закрытия больших регулирующих клапанов. Тарельчатая конструкция мембраны подходит для регулировки воздуха, инертного газа и жидкостей. Седло клапана из надежных материалов обеспечивают герметичное отсечение.

Models

Search
0 результатов в разделе Продукты
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, воздух, инертный газ, вода
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой клапан — 3/2 нормально закрытый; 3-ходовой клапан — 3/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 2,0 до 6,0 Cv, от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
Диапазон напряжений 100–240 В перем. тока/пост. тока; диапазон напряжений 12–24 В пост. тока; 125 В пост. тока от аккумулятора; 110 В перем. тока; 12 В пост. тока; 120 В перем. тока; 120 В пост. тока; 24 В перем. тока; 24 В пост. тока; диапазон напряжений 24–120 В перем. тока/пост. тока; 250 В пост. тока от аккумулятора; 240 — 50; 50/60; 60 Гц
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 0-20; Класс I разд. 1; класс I разд. 2; CSA; IEC Ex зона 0-20; SIL; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Версия клапана с низким энергопотреблением имеет цельноформованную конструкцию с мощным вставным соленоидом и специальной катушкой малой мощности. Выдерживает температуру окружающей среды до 80 °С. Предназначен для использования в автоматизации управления установками для обеспечения совместимости с ПЛК
  • Версия с нулевой минимальной разностью давления имеет латунный корпус для обычных сред и корпус из нержавеющей стали для коррозионных сред
  • Искробезопасная версия предназначена исключительно для монтажа в искробезопасных зонах или зонах с невоспламеняемой местной проводкой при наличии искробезопасных перегородок, утвержденных должным образом и имеющих соответствующие размеры.
  • В этой серии представлен полный ассортимент взрывозащищенных корпусов международной сертификации.

Документация и чертежи