Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-291

Клапан для сжатого природного газа ASCO™ серии 291

Product Description

Электромагнитные клапаны высокого давления ASCO серии 291 разработаны специально для оборудования подачи сжатого природного газа. Прочный клапан из нержавеющей стали поршневого типа рассчитан на давление более 5000 фунтов на кв./дюйм. Конструкция клапана серии 291 с высокой пропускной способностью обеспечивает быстрое распределение сжиженного природного газа и сокращение времени заполнения транспортного средства

Принцип действия
Электромагнитный — с пневматическим управлением
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Природный газ
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 1"
Тип соединения
ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Пропускная способность
От 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
24 В перем.тока; 110 В перем.тока; 115 В перем.тока; 120 В перем.тока; 220 В перем.тока; 230 В перем.тока; 6 В пост.тока; 12 В пост.тока; 24 В пост.тока; 48 В пост.тока; 120 В пост.тока; 240 В пост.тока — 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Более 34,5 бар; более 500 фунтов на кв./дюйм изб.
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; CSA; UL

Особенности

  • Стандартная взрывозащищенная и водонепроницаемая катушка допускает использование в опасных зонах класса I, разд. 1
  • С поддержкой широкого диапазона температур окружающей среды (от –40 °C до 70 °C) подходит для работы в экстремальных условиях
  • Поршень из полиэфирэфиркетона обеспечивает герметичность и долговечность
  • Доступны с размерами труб 3/8, 1/2 и 1 дюйм и резьбовыми отверстиями ISO, NPT или SAE
  • Конструкция с высокой пропускной способностью до 8,8 Cv (7,6 Kv) для быстрой заправки автомобиля
  • Монтируется в любом положении для удобной установки
  • Дополнительные клапанные блоки c тремя и шестью гнездами экономят пространство, сокращают каналы утечки и уменьшают объем технического обслуживания.

Документация и чертежи