Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-WSLPKF

Электромагнитные приводы серии ASCO™ WSLPKF (Ex d)

Product Description

Модели ASCO серии WSLPKF — это линейка взрывозащищенных соленоидных приводов в корпусе из нержавеющей стали для использования в потенциально взрывоопасных средах. Катушка с винтовыми клеммами обеспечивает простоту электрической установки. Привод соответствует Директиве ATEX 2014/34/EU. Соответствие основным требованиям к ОТ и ТБ определяется соответствием требованиям международных и европейских стандартов IEC и EN: 60079-0, 60079-1 и 60079-31.

Стандарты и нормативные документы
IEC 60529 (пылевлагозащита), ATEX, ATEX зона 1-21, IP66, IP67, Ex d

Особенности

  • Взрывозащищенный корпус из нержавеющей стали
  • Корпус оснащен вводным отверстием с 1/2-дюймовой резьбовой нормальной трубной резьбой (NPT) для широкого диапазона кабельных вводов
  • Степень пылевлагозащиты IP67 — NEMA 4/4X
  • Приводы поставляются с различными моделями клапанов

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
:

Документация и чертежи