Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-WBLP

Электромагнитные приводы серии ASCO™ WBLP (Ex e mb)

Product Description

Модели ASCO серии WBLP — это линейка электромагнитных приводов, отличающихся повышенным уровнем безопасности и закрытой конструкцией, позволяющей использовать их во взрывоопасных средах согласно директиве ATEX 2014/34/EU EC. Катушка с винтовыми клеммами обеспечивает простоту электрического монтажа электромагнитного привода. Обмотка катушки имеет тепловой предохранитель (переменный/постоянный ток), который срабатывает и обесточивает клапан в случае повышения температуры, вызванного длительным избыточным напряжением или блокировкой сердечника.

Стандарты и нормативные документы
IEC 60529 (пылевлагозащита), ATEX, IP67, Ex e mb

Особенности

  • Стандарт подавления пикового напряжения для моделей, работающих от постоянного тока
  • Степень защиты от внешних воздействий IP67
  • Приводом могут оснащаться различные клапаны
  • Корпус со встроенным компенсатором натяжения для кабелей с наружным диаметром от 7 до 8,5 мм

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 18 results for Parts & Accessories
:

Документация и чертежи