Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-timer

Таймеры ASCO™

Product Description

Регулируемые электронные таймеры ASCO — это полупроводниковые приборы, которые автоматически управляют электромагнитными клапанами ASCO. Они идеально подходят для клапанов, управляющих автоматическим сливом конденсата в системах подачи сжатого воздуха.

Стандарты и нормативные документы
Тип 4
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе, промывка

Особенности

  • Доступны разные диапазоны времени (вкл.: от 2 до 40 секунд, выкл.: от 30 секунд до 45 минут)
  • Ручное отключение для проверки/сброса
  • Светодиодные индикаторы для обозначения фазы таймера

Документация и чертежи