Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-881

Соединители серии ASCO™ 881

Product Description

Серия ASCO 881 – это линейка соединительных элементов размером 22 и 30 для стандартных трехконтактных литых катушек. Разъемы доступны в трех вариантах: стандартная поворотная модель, стандартная поворотная модель со встроенным светодиодным индикатором и электрической защитой, а также модель с невращающимся 3-жильным литым кабелем.

Особенности

  • Стандартный соединитель 30 размера со съемной крышкой, обеспечивающей доступ к проводке для удобной проверки наличия питания без отсоединения или прерывания работы соленоидного клапана
  • Рабочие температуры: от -40 °С до +80 °C (от -40 °C до +125 °C с силиконовыми уплотнениями), версия с литым кабелем от -5 °С до +70 °С

Документация и чертежи