Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-016

Электромагнитный привод ASCO™ серии 016 (NEMA types, CSA)

Product Description

В серии ASCO 016 используются те же высоконадежные формованные эпоксидные электромагнитные приводы RedHat II, что и в клапанах ASCO общего назначения. Номинальная мощность моделей составляет 6,1 Вт и 9,1 Вт.

Особенности

  • Стандартный привод: RedHat II в водозащищенном исполнении, типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X
  • Опционально: типы 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 и 9 во взрывозащищенном и водозащищенном исполнении
  • Номинальный диапазон температуры окружающей среды составляет от 32 до 125 °F (перем. ток); от 32 до 104 °F (пост. ток)

Документация и чертежи