Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXDNS032

Сетевой интерфейс RSTi DeviceNet, 32 встроенных вводов полож. логики

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
STXDNS032
Сетевой адаптер/применение
DeviceNet/ведомое устройство со встроенной системой ввода/вывода
Количество и тип входов/выходов
Вход 32 канала; полож. логика, 24 В пост. тока
Характеристики ввода
Выкл<5VDC; On>9 В пост. тока; 5,4 КОм

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи