Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-R

Поворотные приводы Numatics™ серии R

Product Description

Серия Numatics R — это линейка предназначенных для тяжелых условий работы поворотных приводов с рейчатой и шестеренной передачей, спроектированных для безотказной работы в жестких условиях. Приводы отличаются высоким соотношением крутящего момента к размеру, а также точным позиционированием.

Отверстие
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4"
Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Конструкция рейки и шестерни из индукционно-закаленного высокопрочного сплава обеспечивает сбалансированную геометрию для максимального срока службы устройства
  • Предварительно смазанные герметизированные шарикоподшипники предотвращают попадание загрязнений и по размеру могут выдерживать тяжелые нагрузки и обеспечивать устойчивую, не требующую технического обслуживания работу
  • Резьбовое отверстие 1/4-28 для последующей установки дополнительной пресс-масленки
  • Анодированная трубка с твердым покрытием отличается чрезвычайно высокой твердостью (60 RC), что обеспечивает высокую устойчивость к износу и коррозии при низком коэффициенте трения
  • Стандартный магнитный желоб на цельноалюминиевом поршне для установки датчиков позиционирования в месте эксплуатации
  • Самосмазивающееся карбоксильно-нитриловое уплотнение поршня с ПТФЭ обеспечивает износостойкую бесперебойную работу

Документация и чертежи