Реле давления ASCO серии P состоит из переключателя в открытом или закрытом корпусе и блока преобразователя. Их можно заказывать отдельно для склада заказчика и/или для сборки в месте установки или в качестве комплектного блока заводской сборки. Реле ASCO серии P оснащены уникальной переключающейся поворотной компенсационной пластиной ASCO TRI-POINT, которая контролирует работу одного и более электрических выключателей мгновенного действия. Реле давления и блок преобразователя представляют собой прошедшие комплексные испытания автономные компоновочные узлы.