Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Topworx-P-7LY

Выключатель TopWorx™ GO™ Switch модели 7LY

Product Description

TopWorx™ 7LY — это двойной бесконтактный датчик положения с яркими двойными светодиодными индикаторами, которые хорошо видны на большом расстоянии. Он легко адаптируется к схемам NPN или PNP и может быть подключен как нормально разомкнутый (форма A), нормально замкнутый (форма B) или нормально разомкнутый/нормально замкнутый (форма C). 7LY обладает повышенной устойчивостью к агрессивным средам и рассчитан на номинальное давление (чувствительная поверхность) до 140 бар (2000 фунт./кв. дюйм).

Номинальное измеряемое расстояние
2,5 мм (0,100 дюйма)
Гистерезис
0,2 мм (0.008 дюйма)
Исполнительный элемент
Черный металл или магнитный материал (N)
Максимальное рабочее напряжение переменного тока
120 В перем. тока
Максимальный ток нагрузки
250 мА
Минимальный ток нагрузки
10 мА
Приблизительное падение напряжения
5 В
Рабочее напряжение пост. тока
10-30 В постоянного тока
Макс. начальное сопротивление контактов
0,5 Ом
Макс. частота коммутации
10 Гц
Диапазон рабочих температур
От −40 до 60 °C (от −40 до 140 °F)
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L
Степень защиты от внешних воздействий
IP66/IP68
Стойкость к вибрации.
10-55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм
Номинальное давление (чувствительная поверхность)
140 бар (2000 фунт./кв. дюйм)

Особенности

  • Однополюсный переключатель на два направления (SPDT)
  • Контакты из палладиево-серебряного сплава
  • Корпус диам. 5/8 дюйма из нержавеющей стали 316L
  • Кабельный ввод 1/2" NPT
  • Класс I, разд. 2, класс II, раздел 2, сертификация класса III
  • Чувствительная поверхность из нержавеющей стали
  • Крепежная резьба 5/8″ ― 18 или M18
  • Встроенная клеммная колодка с повышенной степенью взрывобезопасности Ex e

Документация и чертежи