Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-232

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 232

Product Description

Модели ASCO серии 232 — это линейка электромагнитных клапанов, соответствующих требованиям атомной энергетики. Эти надежные клапаны состоят из внутренних деталей из нержавеющей стали и латунных корпусов.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
3/8"; 1/2"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
4-ходовой — 4/2
Напряжение
48 В пост. тока, 125 В пост. тока с зарядкой батарей
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
10,3–34,5 бар, вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 150–500 фунтов/кв. дюйм; более 34,5 бар; более 500 фунтов/кв. дюйм

Особенности

  • Соответствует спецификациям RCC-E
  • Диапазон допустимых рабочих температур: от –10 до 50 °C
  • Время срабатывания: 500 мс

Документация и чертежи