Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694MDL635

Модуль входного напряжения постоянного тока RX3i, 125 В, 16 точек

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694MDL635
Количество вводов, тип и скорость
16 точек; положительная/отрицательная логика; 8 мс во включенном состоянии/8 мс в выключенном состоянии
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
125 В пост. тока; диапазон 110~150 В пост. тока; во включенном состоянии > 90
Потребление тока объединительной платой
80 мА при 5 В пост. тока; 31,5 мА при 24 В пост. тока
Утверждения и стандарты для размещения в обычных местах
UL 508, эквивалентный стандарту CSA C22.2 № 142M1987
Утверждения и стандарты для размещения во взрывоопасных средах
Класс I, раздел 2, группы А, В, С, D
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность
  • Возможность оперативной замены
  • Различные диапазоны и типы напряжения, токовая нагрузка, изоляция и время отклика для потребностей любых приложений.

Документация и чертежи