Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694MDL241

Модуль входного напряжения переменного/постоянного тока RX3i, 24 В, 16 точек

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694MDL241
Количество вводов, тип и скорость
16 точек; положительная логика; 12 мс во включенном состоянии/28 мс в выключенном состоянии
Напряжение питания и напряжение во включенном/выключенном состоянии
24 В переменного/постоянного тока; диапазон 20~30 В; во включенном положении > 11,5
Потребляемый ток
80 мА при 5 В пост. тока и 125 мА при 24 В пост. тока
Утверждения и стандарты для размещения в обычных местах
UL 508, эквивалентный стандарту CSA C22.2 № 142M1987
Утверждения и стандарты для размещения во взрывоопасных средах
Класс I, раздел 2, группы А, В, С, D
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность
  • Возможность оперативной замены
  • Различные диапазоны и типы напряжения, токовая нагрузка, изоляция и время отклика для потребностей любых приложений.

Документация и чертежи