Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EPXMBE101

Одиночный/двойной сетевой адаптер Modbus TCP RSTi-EP

Product Description

вариант сетевого адаптера EPXMBE001, который поддерживает работу в режиме Dual LAN по протоколу Modbus. Это позволяет осуществлять подключение к двум различным сетям с помощью обоих портов Ethernet. Режим Dual LAN по протоколу Modbus позволяет одновременно подключать два синхронизированных устройства управления к двум различным локальным сетям. Таким образом оба устройства управления имеют полный доступ к чтению и записи данных.

Артикул
EPXMBE101
Сетевой адаптер/применение
Modbus
Количество модулей
До 64 активных
Соединение
2 RJ-45
Соединение
2 RJ-45

Особенности

  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Встроенный веб-сервер для диагностики и обновления микропрограммного обеспечения с помощью сети Ethernet и порта MicroUSB
  • Поддержка топологий типа «цепочка/линия»
  • Поддержка топологий типа «цепочка/линия»
  • supports Modbus Dual LAN mode of operation

Документация и чертежи