Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-VT

Отсечные клапаны высокого давления TESCOM™ VT

Product Description

3-ходовые клапаны серии VT с пневмоприводом характеризуются длительным сроком службы и компактным исполнением. Идеальны для применения в опрессовке компонентов, клапанах с переключением двух источников, заполнения и сброса (например, заполнение емкостей воздушной подушки или заполнение газовой пружины), а также для аварийной отсечки. Пригодны для применения в пневматических и гидравлических системах.

Рабочее давление
3500, 6000, 10000 фунт/кв. дюйм / 241, 414, 690 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Металлический затвор
Нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 17-4, латунь (только для латунных корпусов)
Седло
Tefzel® ETFE, CTFE, ПЭЭК, Vespel®
Уплотнительные кольца
Buna-N, Kalrez®, Viton®, этиленпропилен, уретан
Упорные кольца
Teflon® для CTFE и седел Tefzel®
CTFE для ПЭЭК и седел Vespel®
Рабочая температура
Как указано в индексе выбора артикулов
Типоразмер отверстий
1/4", 3/8"
NPTF, SAE
Пропускная способность
Cv = 0,75
Вес изделия
5 фунтов / 2,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Порты 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
  • Cv = 0,75
  • Уравновешенный основной клапан
  • Соленоидный клапан поставляется дополнительно.
  • 2-позиционный, 3-ходовой
  • Герметичность - класс VI (газонепрониц.)

Документация и чертежи