Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-NRL

Зажимы штока Numatics™ серии NRL

Product Description

Серия Numatics NRL — это поколение линейных статических блокировочных устройств, достигающих новых уровней производительности. Пружинные устройства с пневмоотключением дополняют пневмоцилиндры и направляющие штоки для блокировки в ситуациях отключения питания/аварийного останова. Высокое усилие прижатия обеспечивает такое сжатие, что для разжатия требуется минимум воздуха. Усилие сжатия может быть увеличено путем соединения нескольких зажимов штока. Серия NRL имеет герметичную конструкцию для использования в суровых условиях. Возможны варианты с неокрашенной обработанной алюминиевой поверхностью или черным анодированием. Устройство можно использовать со взаимозаменяемыми цилиндрами Emerson Numatics NFPA и ISO.

Отверстие
1 1/2 дюйма, 2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/4 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов, 6, 8 дюймов, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм
Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Компактный профиль для экономии пространства
  • Совместимость с широким диапазоном размеров отверстий и диаметров штоков
  • Большая прижимная поверхность обеспечивает устойчивое прочное сжатие с минимальным износом штока
  • Стандартное ручное отпускание с кулачковым приводом
  • Уплотнения со степенью защиты IP67/NEMA 4X подходят для работы в промывочных средах

Документация и чертежи