Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2U0N1B0A1T0A

Промышленный компьютер RXi2-UP: 0 разъемов, i3, 8 ГБ ОЗУ, твердотел. нак. 128 ГБ, без ОС

Product Description

Промышленные компьютеры RXi2-UP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня, которые позволяют запускать системы HMI, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке и осуществлять контроль за критически важными операциями в реальном времени. Промышленный компьютер RXi2-UP с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 ECC и мощной графической подсистемой предназначен для эксплуатации в промышленных средах со сложными условиями и прекрасно подходит для средних и больших систем с высокими потребностями визуализации.

Артикул
R2U0N1B0A1T0A
Процессор
Двухъядерный процессор i3-7102E, 2,1 ГГц
Память
8 ГБ DDR4-2400
Внешняя память
Твердотельный накопитель 128 ГБ
Ethernet
4 канала Ethernet 1 Гбит/с — стандартные разъемы RJ-45 (возможна установка SFP), 1 канал Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой дистанционного управления — RJ45
Порт USB
4 внешних порта USB (4 USB 3.0), 2 внутренних разъема USB (2 USB 2.0)
Последовательные интерфейсы
2 RS232, 5 RJ45
Разъем модуля связи
0 слотов

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 7-го поколения и Xeon
  • Без вентилятора
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS)
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных слота PCIe
  • Запатентованная технология охлаждения процессора

Документация и чертежи